Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
13
Hoods/Housings
4
Part number: 09 10 003 2606
Han 1A-3+PE-s-m
Han 1A-3+PE-s-m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Screw termination
Male
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: ‌10 A
Size: 1 A
Contacts: 3
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Single locking lever
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 10 003 2606
Han 1A-3+PE-s-m
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
13
Hoods/Housings
4
Product Details
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® 1A
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Macho
  • Tamaño 1 A
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles
    Por favor, pida el enclavamiento por separado.
    Pida por separado el sello de hilo sencillo o las capotas/bases para un rendimiento IP65.
  • Detalles
    Una configuración Han® 1A que solamente está formada por aislantes (con o sin protección contra tirones, 09 10 000 5300) es un conector no encapsulado de acuerdo con IEC 61984. En este caso, los métodos de instalación del usuario deben proporcionar protección contra descarga eléctrica.
    Los aislantes no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica.
    Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado.
    Los aislantes con tecnología de terminación de tornillo (2+PE y 3+PE) solo se diferencian en el número de contactos. Si se utilizan ambas variantes en una misma aplicación, el usuario debe evitar un acoplamiento incorrecto. Deben respetarse las instrucciones de seguridad según VDE 0100-410, capítulo 414.4.3 y EN 60204-1, capítulo 13.4.5 d).
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,75 ... 1,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 230 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 400 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal según UL 10 A AWG 16
  • Tensión nominal según UL 250 V
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Par de apriete ‌0,25 Nm
  • Temperatura de limitación -30 ... +90 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Contacte con su oficina local HARTING para obtener más información.
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 13,49 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140185715
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare