Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 61 431 0900 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 90m
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 90m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Multimodus, Omgespoten
Kabellengte: 90 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 61 431 0900 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 90m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificatie Industrial Fibre Optic
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 SC duplex
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel
    Multimodus
    Omgespoten
Versie
  • Kabellengte 90 m
  • Kernstructuur 62,5 / 125 µm
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 6,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Antimoontrioxide
    Lood
    Nikkel
    Naftaleen
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 79 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140272507
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare