Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
1
Număr articol: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 3
With short locking screws Thread 4-40 UNC
Side entry
1x
Material (hood/housing): Metal
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
1
Detalii produs
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base La tapa se puede atornillar
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable
    Abrazadera de cable
    Descarga de tracción ≤ 8 mm
  • Tipo de bloqueo Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo prensaestopa
  • Temperatura ambiente -35 ... +100 °C
  • Diámetro de cable 3 ... 12,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Metálicos
  • Longitud 45 mm
  • Anchura 54 mm
  • Altura 15,4 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 72,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140221833
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați