Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Запасная часть
2
Part number: 21 01 140 5091
Circular Conn Angled HARAX M12 4p female
Circular Conn Angled HARAX M12 4p female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Angled
Female
A-coding
HARAX® connection technology
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Brass Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 0.25 ... 0.5 mm²
Rated current: ‌4 A
Polyamide (PA), Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 01 140 5091
Circular Conn Angled HARAX M12 4p female
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Запасная часть
2
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельный соединитель
  • Спецификация Угловой
Версия
  • Метод подключения Технология соединения HARAX®
  • Тип Розетка
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 4
  • Кодирование А-кодирование
  • Тип блокировки Стопорный винт
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,25 ... 0,5 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 24 ... AWG 20
  • Наружный диаметр провода ≤ 1,6 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 32 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки ‌0,6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 13
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4 ... 5,1 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Материал (контакты) Латунь
  • Поверхность (контакты) Au поверх Ni Сторона соединения
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Полиамид (ПА)
    Литой цинк
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 25 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140136878
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27.440.116,00
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare