Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 61 88 720 0007 0150
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Libre de silicona
Longitud de cable: 1.5 m
Notes
Compare
Número de parte: 61 88 720 0007 0150
Brakecbl. Dunker LPBr1 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 线端套筒
  • 连接器2
    M16
    母头 弯式
    6 针
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    非常防油
    无硅
  • 特点 绞线
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯结构 2x 0.5 mm²
  • 应用领域 用于制动闸连接
接线数据
  • 额定电压 60 V DC
技术参数
  • 极限温度
    -20 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +80 °C 已移动
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1 阻燃性
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 140 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140275409
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents