Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
Part number: 20 82 600 2010
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 1.0m
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 20 82 600 2010
2x preLink Cable 4x2xAWG26/7 Cat.6A 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie preLink®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 preLink®
  • Conector 2 preLink®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 27/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -35 ... +70 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 55,4 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140258426
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare