Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Złącze kablowe
Prosty
Żeński
HARAX® technologia przyłączeniowa
Poliamid (PA), Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Kontakty: 5
Stop miedzi Au na Ni Strona łączeniowa
Przekrój przewodu: 0.75 ... 1.5 mm²
Prąd znamionowy: 10 A
Poliamid (PA), Odlew ciśnieniowy cynk, Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia