Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
N.º de referencia: 09 67 000 7168
CONTACTO 0,09-0,25 MM2 500 UNITS
CONTACTO 0,09-0,25 MM2  500 UNITS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Crimp contact
Male
Copper alloy
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 000 7168
CONTACTO 0,09-0,25 MM2 500 UNITS
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Gender Male
  • Manufacturing process Stamped contacts
  • Pack contents
    500 pieces on a reel
    Unrolling left
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.09 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section AWG 28 ... AWG 24
  • Wire outer diameter ≤1.02 mm
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 2.5 ... 3 mm
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 100 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140086739
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información
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
Comparar