Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 30 016 5410
Han 16B-Kunststoff-Abdeckkappe
Han 16B-Kunststoff-Abdeckkappe

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para pie de anclaje
16 B
Enclave único
Material (capota/base): Termoplásticos
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 5410
Han 16B-Kunststoff-Abdeckkappe
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 액세서리 유형 보호 커버
  • 액세서리 설명 베어링 받침대 지원
버전
  • 규격 16 B
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 열가소성 수지
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 25.08 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140046474
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar