Serie di custodie fisse e volanti
Han-Modular® Twin
Tipo di custodia
Custodia fissa angolata
Versione
Taglia
Modular Twin
Tipi di aggancio
Aggancio a leva singola
Dettagli applicativi
Tensione d'esercizio ≤630 V
Tensione di prova ≤6 kV
Grado di inquinamento 3
Per un connettore completo, l'intervallo di tensione specificato costituisce il massimo livello raggiungibile. Nei casi in cui i moduli utilizzati offrano intervalli di tensione inferiori, questi ultimi sono comunque validi. Gli intervalli di tensione superiori nelle singole applicazioni possono essere approvati previo accordo con HARTING.
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie)
Verniciatura a polvere