Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
55
Tools
1
Accessories
10
Termination block
4
N.º de referencia: 20 82 101 0022
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector RJ45, Acodado 35°
Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
Macho
Contactos: 8
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
Este elemento requiere un bloque de terminación adicional. Selecciónelos en "Productos relacionados".
N.º de referencia: 20 82 101 0022
preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
55
Tools
1
Accessories
10
Termination block
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    preLink®
    RJ45
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Acodado 35°
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa 95 % Sin condensación (operación)
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 5 ... 9 mm
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 50 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (aislante) Cinc fundido a presión, niquelado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 26,46 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224223
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Enlaces
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar