Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 09 48 262 6749 003
ix Industrial, PVC cable assy, 0.3m
ix Industrial, PVC cable assy, 0.3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 48 262 6749 003
ix Industrial, PVC cable assy, 0.3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 28/7
  • Termination method Solder termination
  • Coding Type A
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
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
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.02 kg
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140885059
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar