Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Key switches
latching 90°
anthracite
Diameter of the mounting hole: 22.3 mm
Notes
Compare
Pentru a fi funcțional, acest articol necesită blocuri de contact suplimentare și un suport de modul. Selectați aceste elemente în „Produse compatibile”.
Part number: 09 45 453 1305
har-key latching 90°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.