Conectores circulares M8
  • 3 polos o 4 polos
  • IP65 / IP67
  • PVC, PUR
  • Sobremoldeado
Filters
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 3x 0,25 mm²
      86
    • 4x 0,25 mm²
      90
    • 4x AWG 22/7
      2
    • 8x 0,14 mm²
      28
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 5 mm
      3
    • 5,1 mm
      3
    • 6,5 mm
      2
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • Hembra Acodado
      13
    • Hembra Recto
      52
    • M8
      65
    • M8 Codificación A
      14
    • Macho Recto
      14
    • RJ45
      2
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • Hembra
      2
    • Hembra Acodado
      31
    • Hembra Recto
      48
    • M12 Codificación A
      11
    • M8
      54
    • M8 Codificación A
      139
    • M8 codificación D
      2
    • Macho Acodado
      8
    • Macho Recto
      117
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • apantallado
      14
  • Tasa de bits
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 Mbit/s
      2
    • ‌ 100 Mbit/s
      2
206 products (of 206)
1/7
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias