Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Part number: 09 15 600 6102
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
1.5 mm
Rated current: ≤10 A
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 15 600 6102
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Product Details
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série Connecteurs circulaires M23
  • Identification Power
  • Type de contact Contact à sertir
  • Description du contact 1,5 mm
Version
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,75 ... 1,5 mm²
  • Intensité nominale ≤ 10 A
  • Résistance de contact ≤ 3 mΩ
  • Longueur à dénuder 7 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) plaqué or
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 0,01 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140188983
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
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
Manual