Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
22
Tools
1
Accessories
1
Artikelnummer: 21 03 319 1501
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable connector
Straight
Male
A-coding
Screw termination
Polyamide (PA)
Contacts: 5
Brass Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 1.5 mm² max.
Rated current: ‌7.5 A
Polyamide (PA), Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP67 mated condition
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 03 319 1501
M12-Screw-5P-ACOD-M-STR
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
22
Tools
1
Accessories
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Kodierung A-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 1,5 mm² max.
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 16
  • Bemessungsstrom ‌ 7,5 A
  • Bemessungsspannung 60 V
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 18
  • Grenztemperatur -30 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 4 ... 8 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Kontakte Messing
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamid (PA)
    Zink-Druckguss
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 23,85 g
  • Ursprungsland
    Tschechien
    Slowakei
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140161429
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Circular Connectors
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen