Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Cable connector, Straight, Male, D-coding, Crimp termination, Polyamide, Contacts: 4, Conductor cross-section: 0.14 ... 0.75mm², Rated current: 4A, Stainless steel, Screw locking, Degree of protection: IP65 / IP67, when mated