Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 40 404 0445 015
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 1.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 1.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 40 404 0445 015
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Specifiche Pre-assembled on both sides
  • Connettore 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Connettore 2
    M12 D-coding
    Male Straight
Versione
  • Lunghezza del cavo 1.5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Schermo Shielded
  • Numero di poli 4
  • Codifica D-coding
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Temperatura massima
    -40 ... +70 °C moved
    -20 ... +60 °C unmoved
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametro del cavo 6.5 mm ± 0.2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    3x Cable diameter (singular bending)
    7x Cable diameter (repeated bending)
  • Cicli di piegatura ≥ 3.000.000 & 7x Cable diameter & traversing distance ≤ 0.2 m & speed ≤ 4 m/s & acceleration ≤ 4 m/s²
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) Green
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140489943