매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 66 63 009 6003
InduCom 9 Profibus Interface, PL2, M3
InduCom 9 Profibus Interface, PL2, M3

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
버스 인터페이스
Profibus 인터페이스
케이지 클램프 터미네이션
수형
규격: D-Sub 1
열가소성 수지, 유리섬유 충전
접점: 9
도체 단면적: 0.08 ... 0.5 mm²
구리 합금
선택적 금도금
Notes
비교하다
품번들: 66 63 009 6003
InduCom 9 Profibus Interface, PL2, M3
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category コネクタ
  • Series D-Sub
  • Element バスインターフェース
  • Specification PROFIBUSインターフェース
Version
  • Termination method ケージクランプ端子
  • Gender オス
  • Size D-Sub 1
  • Number of contacts 9
  • Version トップエントリー
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x
  • Locking type 六角ネジ M3ネジ
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Rated voltage
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Stripping length 5 ... 6 mm
  • Tightening torque
    ≤0.4 Nm ロックネジ
    ≤0.3 Nm カバーネジ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Performance level 1
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP40
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
Material properties
  • Material (insert) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) 部分金メッキ
  • Material (hood/housing) 亜鉛ダイカスト
  • Length 61.7 mm
  • Width 31.6 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 68.4 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140216785
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다