Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Custodie
83
Frames
25
Part number: 09 14 025 3101
Módulo hembra D-Sub 25 contactos
Módulo hembra D-Sub 25 contactos

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Módulo Han ® de alta densidad
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 25
Sección de conductor: 0.08 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 14 025 3101
Módulo hembra D-Sub 25 contactos
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Custodie
83
Frames
25
Product Details
Identificación
  • Categoría Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® Module met hoge dichtheid
  • Tamaño del módulo Enkele module
Versión
  • Método de terminación Krimpaansluiting
  • Tipo Vrouwelijk
  • Número de contactos 25
  • Detalles Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,52 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤2,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 30 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Material (aislante) Polycarbonaat (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Sustancias de la California Proposition 65 Niet ingesloten
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 9 g
  • País de origen Duitsland
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140021426
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare