Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Part number: 19 43 116 0228
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M40 w. cov.-gl.
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M40 w. cov.-gl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover, With integrated cable gland
Size: 16 B
Double locking lever (on the hood)
Side entry
1x M40
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 43 116 0228
Han-Eco 16B-HSM1-for DL-M40 w. cov.-gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Product Details
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcasa/base Base montaje superficial
  • Descripción de carcasa/base
    Con tapa termoplástica
    Con conector glándula integrado
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada lateral
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble (sobre la carcasa)
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Rango de sujeción 16 ... 28 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140179387
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare