Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 40 006 5411
Han 6HPR Cover Screw Locking
Han 6HPR Cover Screw Locking

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings
Size: 6 B
Screw locking
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Notes
Compare
Part number: 09 40 006 5411
Han 6HPR Cover Screw Locking
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para bases a empotrar
    para bases de montaje en superficie
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 120 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140057371
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27.440.208,00
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare