Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
饰品
2
插芯
28
Frames
2
Varenummer: 09 40 024 4321
Han 24HPR-HBM -break-away
Han 24HPR-HBM -break-away

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
With metal cover
Size: 24 B
Break-away
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): Silicone
Notes
Compare
Varenummer: 09 40 024 4321
Han 24HPR-HBM -break-away
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
2
Inserts
28
Frames
2
produkt detaljer
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Корпус приборный
  • Описание кабельного/блочного кожуха С металлической крышкой
  • Характеристики Коррозионная стойкость по ASTM B117-09 (500 h)
Версия
  • Размер 24 B
  • Тип блокировки Break-away
  • Области применения Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Литой алюминий
    Коррозионностойкий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • Материал (уплотнение) Силикон
  • Материал (фиксатор) Нержавеющая сталь
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 574 g
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140444102
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare