Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 40 120 0703 010
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 1m
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 1m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 40 120 0703 010
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Han® 1A
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on one side
  • Konektor 1
    Han® 1A Male
    Overmoulded
  • Typ kabelu Copper cable (round)
  • Popis kabelu Oil resistant
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 12
  • Uspořádání vodičů 12x 0.5 mm²
  • Počet kontaktů 12
  • Způsob zajišťování Snap-in latches
  • Podrobnosti
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    IP66 / IP67 in mated cable to cable position
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 6.5 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65 mated condition
    IP66 mated condition
    IP67 mated condition
  • Průměr kabelu 8.7 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lead
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Lead
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60332-1-2 阻燃性
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN
    5713140564077
    5713140797680
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare