Matching Products
Matching Products NEW
Wkłady
8
Part number: 09 30 016 5405
Han 16B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC
Han 16B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Thermoplastic
Size: 16 B
Double locking lever
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Part number: 09 30 016 5405
Han 16B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Wkłady
8
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typy akcesoriów Pokrywa ochronna
  • Opis akcesoriów
    dla obudów gniazd z montażem przelotowym
    dla obudów gniazd montażu powierzchniowego
    Tworzywo termoplastyczne
Wersja
  • Rozmiar 16 B
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 19,41 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140046450
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare