Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Accessories
8
Part number: 09 46 295 4430
HARTING PushPull EasyInstall 4-pole
HARTING PushPull EasyInstall 4-pole

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Panel feed through set
Crimp termination
Rated current: ‌12 A
Contacts: 4
Easy Install
PushPull
Material: Metal
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Part number: 09 46 295 4430
HARTING PushPull EasyInstall 4-pole
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Accessories
8
Product Details
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificatie Power
  • Element Paneelvoedingsdoorvoerset
  • Beschrijving van kap/behuizing Easy Install
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • Vergrendelingstype PushPull
  • Pakketinhoud isolatielichaam, kap en geïntegreerde afdichting
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 1,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 16 ... AWG 14
  • Buitendiameter draad ≤2,9 mm
  • Nominale stroom ‌ 12 A
  • Nominale spanning 48 V
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Striplengte
    5 mm Kernen
    30 mm kabelmantel
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Metaal
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 26 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140065437
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27.440.114,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare