Matching Products
Matching Products NEW
Cabos de sistema
13
Part number: 21 04 316 1305
HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole
HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panel feed through
With conductors, for front mounting
‌20 cm
Notes
Compare
Part number: 21 04 316 1305
HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Cabos de sistema
13
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares 7/8"
  • Elemento Passagem através do painel
  • Especificação
    Com condutores
    para montagem frontal
Versão
  • Gênero Macho
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 3
  • Número de contatos de potência 2
  • Número de contatos especiais 1
  • Especificação de contatos especiais contato terra
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 1 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 18
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão nominal condutor-terra 230 V
  • Tensão nominal condutor-condutor 400 V
  • Tensão nominal de impulso 4,8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Temperatura Ambiente -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
  • Comprimento do condutor ‌ 20 cm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (contatos) Metal
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (carcaça/base) Liga de cobre-zinco
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 54 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140382152
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
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
EPLAN Data Portal