Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
1
Modules
4
Număr articol: 09 14 024 1711
Docking Frame for 6 modules, fixed mount
Docking Frame for 6 modules, fixed mount

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ramă de montaj
Fix, pentru 6 module, a ... f
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 14 024 1711
Docking Frame for 6 modules, fixed mount
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Accessories
1
Modules
4
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria Han-Modular®
  • Tip de accesorii Ramă de montaj
  • Descrierea accesoriului
    Fix
    pentru 6 module
    a ... f
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10.000
  • Observaţie Cicluri de cuplare cu alte componente HMC
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Domeniu de blocare ± 4 mm
Proprietăţi material
  • Material Policarbonat (PC)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Masă netă 31,5 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140021396
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați