Han-Yellock®
Subcategories
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 3 A
      59
    • Han-Yellock® 10
      10
    • Han-Yellock® 30
      39
    • Han-Yellock® 60
      34
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Base de montaje en superficie
      22
    • Base montaje tipo pasamuros
      19
    • Base pasacables
      2
    • Capota
      8
    • Capota portante
      13
    • Tapa de capota portante
      29
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Bloqueo a tornillo
      23
    • Pulsador
      39
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 estado desconectado
      1
    • IP65
      70
    • IP67
      70
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      13
    • 1x M25
      19
    • 1x M32
      13
    • 1x M40
      4
    • 2x M20
      2
    • 2x M25
      6
    • 2x M32
      3
    • 2x M40
      2
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han A®
      17
    • Han D®
      6
    • Han-Brid®
      4
    • Han-Modular®
      65
    • Han-Quintax®
      2
    • Han-Quintax® High Density
      2
    • Han-Yellock®
      36
    • Han® D Coax
      2
    • Han® E Coax
      2
    • Han® Q
      32
270 products (of 270)
1/9
Compare
0
Sort by
Filters
0