登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
14
Tools
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
...
Panel feed throughs
Power and signal panel feed throughs
09 45 181 9009 XL
型号: 09 45 181 9009 XL
ix Industrial 10B-1 jack SL-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 In-line jack
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9009 XL
ix Industrial 10B-1 jack SL-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Connectors
Series
HARTING ix Industrial
®
Identification
Signal
Element
Cable connector
Specification
In-line jack
Version
Termination method
Solder termination
Shielding
Fully shielded, 360° shielding contact
Number of contacts
10
Coding
Type B
Pack contents
Bulk packaging
Technical characteristics
Conductor cross-section [AWG]
AWG 28/7 ... AWG 22/7
Wire outer diameter
≤1,55 mm
Rated current
1.5 A
Rated current
3 A na kontakt při použití s 4 kontakty (1, 2, 6, 7)
Rated voltage
50 V AC
60 V DC
Insulation resistance
>500 MΩ
Contact resistance
≤ 30 mΩ
Shielding resistance
≤ 100 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +85 °C
Storage temperature
-30 ... +60 °C
Relative humidity
95 % Bez kondenzace (provoz)
95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
Insertion force
≤ 25 N
Withdrawal force
≤ 25 N
Mating cycles
≥ 5.000
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
Cable diameter
6.3 ... 7.2 mm
Test voltage U
r.m.s.
0,5 kV
Retention force
≥80 N Zajišťování
Material properties
Material (insert)
Polyamid (PA)
Colour (insert)
Černá
Material (shielding)
Nerezová ocel
Ni ≥ 1 µm Na straně připojení (case)
Ni ≥ 0,2 µm Na straně připojení (shell)
Material (contacts)
Slitina mědi
Surface (contacts)
Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně konektoru
Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Na straně připojení
Material (hood/housing)
Polykarbonát (PC)
Colour (hood/housing)
Šedá
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
100
Net weight
16.3 g
Country of origin
Japan
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140400115
5713140400122
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (匈牙利语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较