Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
Codice prodotto: 09 45 453 2201
har-switch latching 2x 45°
har-switch latching 2x 45°

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Selettori
aggancio 2x 45°
Argento
Diametro del foro di montaggio: 30.5 mm
Note
Confronta
This item requires additional contact blocks and a module holder to be functional. Please select these under “Matching Products”.
Codice prodotto: 09 45 453 2201
har-switch latching 2x 45°
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Operator interfaces
  • Series har-switch
  • Element Selector switches
  • Specification latching 2x 45°
Version
  • Diameter of the mounting hole 30.5 mm
Technical characteristics
  • Actuation path 6 mm
  • Overvoltage category III (protection by low voltage)
  • Tightening torque ≤2.5 Nm Fixing nut
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -50 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Thickness of the panel 1 ... ‌8 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 28.76 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85365080
  • GTIN 5713140449626
  • eCl@ss 27371213 Front element for selector switches
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta