Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Inserts
4
Part number: 02 09 500 2100 200
har-modular shell housing 100 1Set
har-modular shell housing 100 1Set

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Thermoplastic resin (PC), Fibre-glass reinforced
Black
Notes
Compare
Part number: 02 09 500 2100 200
har-modular shell housing 100 1Set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Inserţii
4
Product Details
Identification
  • Catégorie Accessories
  • Série har-modular®
  • Type d'accessoire Shell housing
Version
  • Version Top/side entry
  • Antitraction With cable tie
  • Type de verrouillage Locking lever
  • 2 pièces Yes
  • Séparable Yes
Données techniques
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
  • Groupe d'isolation III
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Thermoplastic resin (PC)
    Fibre-glass reinforced
  • Couleur (capot/embase) Black
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • Longueur 101.6 mm
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 43,392 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140436442
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare