Circular connectors M5
  • 3 poles or 4 poles
  • A-coding
  • PUR (polyurethane)
Filter
  • Core structure
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 3x 0.25 mm²
      6
    • 4x 0.25 mm²
      6
  • Connector 2
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Female Straight
      4
    • M5 A-coding
      4
  • Connector 1
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Female Straight
      4
    • M5 A-coding
      12
    • Male Straight
      8
  • Coding
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • A-coding
      12
  • Category
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • System cabling
      12
  • Specification
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Pre-assembled on both sides
      4
    • Pre-assembled on one side
      8
12 Produkte (von 12)
1/1
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0