Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 83 401 0222 00
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable seal
Clamping range: 7 ... 10.5 mm
Thermoplastic
Green
Notes
Compare
Part number: 61 83 401 0222 00
Seal insert 7-10,5mm 1=10pcs Y-Junct.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Tipo de acessório Prensa cabo
Características técnicas
  • Faixa de aperto 7 ... 10,5 mm
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) Verde
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 44,8 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 84849000
  • GTIN 5713140161481
  • ETIM EC003608
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland