Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 88 720 0004 0050
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Halogénmentes, Szilikonmentes
Kábelhossz: 0.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 88 720 0004 0050
Motorcbl. Dunker LPMo1 0,5m HD
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó LD 7 pólusú
  • 2. csatlakozó
    M17
    Anya
    4 pólus
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Olajálló
    Halogénmentes
    Szilikonmentes
  • Tulajdonságok
    Nagyfokú rugalmasság
    Húzólánc kompatibilis
Verzió
  • Kábelhossz 0,5 m
  • Magfelépítés 4 x 2,5 mm²
  • Alkalmazási terület motorcsatlakozáshoz
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség 60 V DC
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +80 °C stabil
    -20 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Narancssárga
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140275133
  • ETIM EC002587
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás