La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Properties Overview
Conector de cable
En ángulo
Macho
Codificación A
Terminación de tornillo
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Latón Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.09 ... 0.5 mm²
Corriente nominal: 4 A
Poliamida (PA), Aleación de cobre-cinc
Bloqueo por tornillo
Grado de protección: IP67 estado bloqueado