Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
2
Part number: 09 15 100 6103
M23 male-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au
M23 male-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
1 mm
Rated current: ≤8 A
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm²
AWG 19 ... AWG 16
Notes
Compare
Part number: 09 15 100 6103
M23 male-c 1mm (0,75 - 1,50mm²) Au
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
2
Product Details
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria Conectori circulari M23
  • Identificare Signal
  • Tip de contact Contact crimpat
  • Descrierea contactului 1 mm
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,75 ... 1,5 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 19 ... AWG 16
  • Curent nominal ≤ 8 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 3 mΩ
  • Lungime dezizolare 4 mm
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placată cu aur
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 0,18 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140188921
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare