Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
16
Numéro d‘article: 21 17 200 0300
M17-CCH-BAY-STR-SHLD-10-13mm
M17-CCH-BAY-STR-SHLD-10-13mm

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase de câble
Taille: M17
Verrouillage à baïonnette
Sortie verticale
Matériau (capot/embase): Alliage de cuivre et de zinc
Revêtement nickel
Matériau (joint): NBR
Degré de protection: IP66 / IP67 condition vissée / verrouillée
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 21 17 200 0300
M17-CCH-BAY-STR-SHLD-10-13mm
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
16
détails du produit
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M17
  • 후드/하우징 타입 케이블 하우징
버전
  • 규격 M17
  • 차폐형 차폐형
  • 버전 톱 엔트리
  • 잠금 유형 토글 잠금
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP66 / IP67 스크류 / 잠금 조건
  • 클램핑 범위 10 ... 13 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 구리-아연 합금
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • 재료 (실) NBR
  • 컬러 (마개) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 삼산화안티몬
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 (준비 중)
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 61.458 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140819610
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer