Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
12
Parça numarası: 09 48 822 3757 050
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,5m
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 48 822 3757 050
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
12
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Connector 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systeembekabeling
  • Baureihe
    Ronde connectoren M12
    RJ45
  • Bezeichnung PushPull
  • Komponente Kabelmodules
  • Beschreibung Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Steckverbinder 1
    M12 X-codering
    Mannelijk Recht
    PushPull
  • Steckverbinder 2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    Recht
  • Kabeltyp Koperkabel (rond)
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2 getwist paar
  • Kodierung X-codering
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Geel
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-Ausnahmen
    6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV Status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffe Ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lood
  • California Proposition 65 Stoffe Ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimoontrioxide
    Lood
    Nikkel
    Naftaleen
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Roemenië
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140266728
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın