Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Spare Part
2
Part number: 21 03 322 1401
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-M-STR-SHLD
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-M-STR-SHLD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
A-coding
HARAX® connection technology
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Copper alloy Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 0.34 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Outer PushPull
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Part number: 21 03 322 1401
M12-PP-CC-IDC-4p-ACOD-M-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Spare Part
2
Product Details
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • 名称 PushPull
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 HARAX® 接続技術
  • ジェンダー オス
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 4
  • コーディング Aコード
  • ロックタイプ Outer PushPull
技術的特性
  • 導体断面積 0.34 mm²
  • 導体断面積 AWG 22
  • ワイヤー外径 ≤ 1.6 mm
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 5.7 ... 8.8 mm
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
    ナフタリン
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 59.7 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140226753
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
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
EPLAN Data Portal
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
HARTING Circular Connectors
リンク
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare