Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Número de parte: 21 34 888 9487 003
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 0,3m
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 0,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 34 888 9487 003
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 0,3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1
    M12 B编码
    公头 直式
  • Conector 2
    M12 B编码
    母头 直式
  • Tipo de cable 铜质电缆 (圆型)
Versión
  • Longitud de cable 0.3 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 2x AWG 24
  • Codificación B-coding
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Violet
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Si
  • Sustancias REACH SVHC Piombo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 1 g
  • País de origen 捷克
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140265950
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600