Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
2
Număr articol: 21 34 750 0474 015
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 1.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 750 0474 015
M12 A-cod 4-Pol st/- f/- PUR shld.1,5 m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
2
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 1,5 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 0,34 mm²
  • Schirmung geschirmt
  • Kodierung A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -30 ... +80 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel Black
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 84 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140238893
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați