Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 10 22 300 0001
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Juegos de conectores
para 2 módulos
Base pasamuros, Carcasa portadora, Tapa de carcasa portante
Tamaño: Han-Yellock® 30
Entrada lateral
Notes
Compare
Número de parte: 10 22 300 0001
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han-Yellock®
  • Especificaciones para 2 módulos
  • Tipo de carcasa/base
    Base pasamuros
    Carcasa portadora
    Tapa de carcasa portante
Versión
  • Tamaño Han-Yellock® 30
  • Versión Entrada lateral
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Detalles Por favor, pida los módulos por separado.
Características técnicas
  • Rango de sujeción 9 ... 18 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 530,2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189768
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar