Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 656 6258 005
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.5m
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Üzemanyaggal szembeni nagy ellenállás, Ózonnal szembeni ellenállás, Időjárásálló
Kábelhossz: 0.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 656 6258 005
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® S
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Female Angled
    Black
  • Connector 2
    Female Angled
    Red
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    High fuel resistance
    Resistance to ozone
    Weathering resistant
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 1
  • Core structure 10 mm²
  • Details
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 73 A
  • Rated voltage 1,500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature
    -50 ... +120 °C unmoved
    -40 ... +90 °C moved
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 mated condition
    IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Cable diameter 6.4 mm
Material properties
  • Material (cable) Polyolefin copolymer
  • Colour (cable) Black
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85446010
  • GTIN 5713140563506
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás