Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
165
Part number: 09 38 042 3101
Han K6/36 insert female
Han K6/36 insert female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌40 A
Size: 16 B
Contacts: 42
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Signal
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 38 042 3101
Han K6/36 insert female
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
165
Product Details
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han-Com®
  • 名称 Han® K 6/36
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 16 B
  • コンタクト数 42
  • シグナルコンタクト数 36
  • パワーコンタクト数 6
  • PEコンタクト はい
  • 詳細 クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
  • 導体断面積
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • ワイヤー外径 ≤5 mm
  • 定格電流 ‌ 40 A
  • 定格電圧 ‌ 690 V
  • 定格サージ電圧 8 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電流(信号) 10 A
  • 定格電圧(信号) 160 V
  • 定格サージ電圧(信号) 2.5 kV
  • 汚染度(信号エリア) 3
  • 定格電流、UL準拠 40 A
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 定格電流、UL準拠(信号) 10 A
  • 定格電圧、UL準拠(信号) 600 V
  • 定格電流、CSA準拠 40 A
  • 定格電圧、CSA準拠 300 V
  • 定格電流、CSA準拠(信号) 10 A
  • 定格電圧、CSA準拠(信号) 300 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) Polycarbonate (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 76.2 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140056534
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare