Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Număr articol: 09 08 000 6123
Han-Fast Lock 4-6mm² m.Pin Ag Ro 2300St.
Han-Fast Lock 4-6mm² m.Pin Ag Ro 2300St.

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Curent nominal: ≤60 A
Contact PCB
Cu pin
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Număr articol: 09 08 000 6123
Han-Fast Lock 4-6mm² m.Pin Ag Ro 2300St.
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Detalii produs
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han-Fast® Lock
  • Type of contact PCB contact
  • Description of the contact With pin
Version
  • Pack contents 2300 pieces on reel
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 4 ... 6 mm²
  • Rated current ≤ 60 A
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (locking) Copper alloy
  • Surface (locking) Passivated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 9,120 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140014824
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați