myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Interface connectors
Circular connectors
Operator interfaces
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Successor Products
2
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Hoods/Housings
83
Frames
25
veri yok
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
...
Han
®
HMC for high mating cycles
Modules
09 14 012 3001 XL
Parça numarası: 09 14 012 3001 XL
Han DD module, crimp male (500 pcs)
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Han DD
®
Modül
Tekli modül
Krimp sonlandırma
Erkek
Kontaklar: 12
İletken kesiti: 0.14 ... 2.5 mm²
Nominal akım: 10 A
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Lütfen bu ürünü yeni tarasımlar için kullanmayınız artık,
yerine geçen ürünü kullanabilirsiniz
09140123002
.
Parça numarası: 09 14 012 3001 XL
Han DD module, crimp male (500 pcs)
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Successor Products
2
Contacts
21
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Hoods/Housings
83
Frames
25
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Identification
Category
Modules
Series
Han-Modular
®
Type of module
Han DD
®
module
Size of the module
Single module
Version
Termination method
Crimp termination
Gender
Male
Number of contacts
12
Details
Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.14 ... 2.5 mm²
Wire outer diameter
≤3.9 mm
Rated current
10 A
Rated voltage
250 V
250 V
Rated impulse voltage
4 kV
Pollution degree
3
Rated voltage acc. to UL
600 V
Insulation resistance
>10
10
Ω
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 10,000
Note on the mating cycles
Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
Material properties
Material (insert)
Polikarbonat (PC)
Colour (insert)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
uyumlu
ELV status
uyumlu
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
İçermez
REACH ANNEX XIV substances
İçermez
REACH SVHC substances
İçermez
California Proposition 65 substances
İçermez
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
500
Net weight
9 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140020979
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danca)
PDF (Çekçe)
PDF (Macarca)
PDF (Almanca)
PDF (Fransızca)
PDF (Korece)
PDF (İspanyolca)
PDF (İngilizce)
PDF (Japonca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Lehçe)
PDF (Hollandaca)
PDF (Romence)
PDF (Rusça)
PDF (İsveççe)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın