Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Codice prodotto: 09 12 003 3011
Han Brid-RJ45C-Male insulation body
Han Brid-RJ45C-Male insulation body

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌10 A
Taglia: 3 A
Contatti: 2 + RJ45
Sezione conduttori: 0.22 ... 0.32 mm² Flessibile 0.26 ... 0.32 mm² Solido
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 12 003 3011
Han Brid-RJ45C-Male insulation body
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Brid®
  • Identification Han-Brid® RJ45 C
  • Specification hybrid network connector
Version
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts 2
  • further contacts + RJ45
  • Details With RJ Industrial
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.22 ... 0.32 mm² Stranded
    0.26 ... 0.32 mm² Solid
  • Conductor cross-section [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 Stranded
    AWG 23 ... AWG 22 Solid
  • Wire outer diameter ≤ 1.6 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 24 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 35 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140016880
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Brid®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta