Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
1
Inserts
52
Part number: 09 62 003 0810
Han 3EMC Base Angled 1Lever
Han 3EMC Base Angled 1Lever

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Angled, 4 fixing screws
Size: 3 A
Single locking lever
Steel
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Uncoated
Unpainted
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 62 003 0810
Han 3EMC Base Angled 1Lever
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
1
Inserts
52
Product Details
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han® EMC
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe panou
  • Descriere carcasă/priză
    Unghiular
    4 şuruburi de fixare
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru cerinţe ridicate de compatibilitate electromagnetică
  • Conţinut pachet Vă rugăm să comandați șurubul de izolare separat.
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP65 Cu şurub de izolare
    IP67 Cu şurub de izolare
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E 12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Nevopsit
  • Culoare (carcasă/priză) Nevopsit
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Oţel
  • Suprafaţă (blocare) Placat cu zinc
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 60 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140073067
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare