Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
256
Part number: 24 14 405 0001
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 14 405 0001
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
256
Product Details
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Identificación Advanced
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No gestionado
  • Tipo de Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 5
  • Fijación Montaje plano en pared
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 10 kB
  • Tamaño de mesa MAC 8k Entradas
  • Filtro de direcciones MAC Retardo LLDP y PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) bloqueado
  • Tamaño de reserva del paquete 4 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales Negativa
  • Función PoE Negativa
  • Compatibilidad con Jumbo Frame
  • Campo de aplicación Uso en interiores
  • Contenidos del paquete
    Contacto de encaje enchufable y atornillable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensión permitida 9 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo
    ‌130 mA @ 24 V DC
    ‌70 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    ‌1,2 A @ 24 V DC
    ‌2,7 A @ 48 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌4 A En la entrada
  • Consumo de potencia
    ‌3,1 W @ 24 V DC
    ‌3,4 W @ 48 V DC
  • Método de terminación Contacto de encaje enchufable y atornillable para suministro de potencia
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0,14 ... 1,5 mm²
  • Sección de conductor AWG 30 ... AWG 14
  • Esquema de contactos + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 estado conectado
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports) 5
    Puertos Gigabit-Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (puertos ix Industrial®)
    Normas de transmisión: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    Física de transmisión: par trenzado Cat. 5
    Longitud de transmisión: 100 m
    Velocidad de transmisión de datos: 10/100/1000 Mbit/s
    Negociación automática: sí
    Polaridad automática: sí
    MDI(X) automático: sí
    X
  • Estándar de transmisión
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminio (anodizado)
  • Longitud 24 mm
  • Anchura 80,4 mm
  • Altura 113 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 61000-6-1 Inmunidad frente a interferencias EMC
    EN 61000-6-2 Inmunidad frente a interferencias EMC
    EN 55024 Inmunidad frente a interferencias EMC
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    EN 55032 Estándar de emisiones
    FCC 47 FCR Part 15
    IEC 60721-3-3 Estabilidad mecánica (clase 3M4)
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Impacto
    IEEE 802.3
    IEC 61076-3-124 Tipo A
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL en preparación
    E1 en preparación
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 169 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140194953
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19.170.130,00
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare